型号系统

请参阅相关标准轴承/单元的型号系统
下面解释了用于高温应用的 SKF 轴承和单元的型号后缀:
-2F用于高温应用的带座轴承,两侧带沉头螺钉锁定、防尘盖和挡油环
-2Z用于高温应用的深沟球轴承,两侧有防尘盖
TF
用于高温应用的球轴承单元,包括一个带沉头螺钉锁定的带座轴承(YAR 2-2F 系列)
VA201用于高温应用的轴承,配有冲压钢保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体、采用 C5 倍数的径向游隙,且使用聚二醇/石墨混合物进行润滑
VA208用于高温应用的轴承,配有分段式石墨保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体,且采用 C5 倍数的径向游隙
VA228用于高温应用的轴承,配有冠状石墨保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体,且采用 C5 倍数的径向游隙
W用于高温应用的带座轴承,不带润滑孔
  • 表 1 介绍了每种深沟球轴承变型的详细特点。
  • 表 2 介绍了每种带座轴承和球轴承单元变型的详细特点。
SKF logo