轴承参数

尺寸
标准

Boundary dimensions: ISO 15:2011

Series 10, 02, 03

公差

更多
信息
(→公差
普通级
数值: ISO 492:2014(表 1


由于轴承经过了特殊的表面处理,可能与标准公差略有偏差。 这些偏差不影响轴承的安装或运行。
径向内部
游隙

C5 游隙的倍数

这些数值(表 2)仅适用于测量载荷为零的未安装轴承。
不对中
≈ 20 至 30 弧分
以上数值仅在轴承缓慢旋转时适用。 内外圈之间允许的角度误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行时的径向内部游隙,以及作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。
尺寸稳定性
120°C (250°F)
SKF 高温轴承的轴承圈、滚动体和保持架,都经过了与相关标准轴承相同的热稳定性处理。 因此,对于更高的工作温度,预计会出现一定量的尺寸变化。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo