轴承配置的设计

轴承位置

根据轴承工作条件和轴承尺寸选择用于高温深沟球轴承的轴和轴承座配合度。 需要选择适当的配合度,以定位轴、提供恰当的支撑、允许热增长以及达到最高的轴承工作温度(表 1)。

安装

SKF 高温轴承应始终采用热安装方式进行安装,以减少施加的安装力和降低石墨润滑剂开裂的风险。 在安装过程中,建议使用感应加热器对轴承进行加热。
不建议将轴承浸入热油中,因为轴承中残留的油可能会在运行期间碳化。 切勿使用锤子或轴承装配器等冲击安装方法,因为冲击力可能会使石墨润滑剂开裂。

工作环境

由于高温轴承交货时未施涂防锈油,且必须在无油脂或润滑油润滑的情况下使用,因此其防腐蚀特性有限。 因此,必须在干燥环境下使用轴承,或采用适当的密封装置以保持轴承干燥。
高温深沟球轴承的最常用密封选项包括集成式防尘盖、外部防尘盖以及迷宫式密封件。 这些组件的复杂性相对较低,且均无法使轴承在潮湿环境下保持干燥。
SKF logo