型号系统

请参阅单列深沟球轴承。
下面解释了用于高温应用的 SKF 深沟球轴承的其它型号后缀。
VA201
用于高温应用的轴承,配有冲压钢保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体、采用 C5 倍数的径向游隙且使用聚二醇/石墨混合物进行润滑
VA208
用于高温应用的轴承,配有分段式石墨保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体且采用 C5 倍数的径向游隙
VA228
用于高温应用的轴承,配有冠状石墨保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体且采用 C5 倍数的径向游隙
-2Z
两侧带防尘盖

表 1 介绍了每种变型的特点。

SKF logo