设计及变型

用于高温应用的 SKF 深沟球轴承系列为不同的工作温度和转速组合提供了解决方案。 所有变型均采用了终生润滑,除了 VA201 开式轴承需要补充润滑

表 1 列出了该系列变型的润滑类型、最高工作温度、极限转速、维护要求以及所有其他的主要特性。

密封解决方案

可采用集成式防尘盖、外部防尘盖或二者的组合来保护高温深沟球轴承不受污染。
对于需要低复杂性覆盖装置的高温轴承,建议首选金属防尘盖。 防尘盖可防止固体污染物侵入轴承。 这些非接触式防尘盖几乎不会产生任何摩擦,也不会磨损。 得益于材质和设计,它们特别适用于高温应用。
型号后缀为 2Z 的高温深沟球轴承配有集成式防尘盖,但 VA201 变型也可作为开式轴承供应(图 1)。 2Z/VA201 轴承上的防尘盖可使轴承的聚二醇/石墨润滑剂的填充量为 VA201 开式轴承的两倍。
在大多数情况下,集成式防尘盖足以保护轴承不受污染。 但在某些情况下仅使用集成式防尘盖还不够,还应考虑使用额外的外部防尘盖 - Nilos 环(图 2)、SKF 密封垫圈(图 3)或定制密封件

欲了解有关密封解决方案的更多信息,请参阅密封解决方案密封件

备注

由于高温深沟球轴承的径向游隙大,因此应特别注意密封装置的设计。

定制密封件

若上述密封解决方案无法满足要求,SKF 可以提供适用于高达 250°C (480°F) 的工作温度的定制密封件。 这些密封件通常由 PTFE(聚四氟乙烯)热塑性塑料制成。

警告

如果 PTFE 涂层暴露在明火或在 300°C (570°F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

要进一步完善使用定制密封件的密封系统,最好配合使用耐磨衬套,例如 SKF Speedi-Sleeve。 这可以改善密封件配合面的工况,无需再加工。 请与 SKF 联系以了解更多信息。
SKF logo