用于高温应用的深沟球轴承

用于高温应用的深沟球轴承

用于高温应用的 SKF 深沟球轴承在设计方面与同尺寸的标准单列深沟球轴承相同。 这些轴承没有提供装球缺口设计,除了可以承受径向载荷,还能承受一定的轴向载荷。(→ 载荷和选择轴承尺寸)。

对于特定的变型,其轴承和防尘盖的整个表面都经过磷化锰处理,以提高润滑剂在金属上的粘附性,并改善轴承的运行属性。 

这些轴承的径向内部游隙为 C5 的倍数,轴承即使在迅速冷却的情况下也不会被卡住。

轴承优点和特点

高温深沟球轴承的特点和优势(图 1)包括:
  1. 无需补充润滑
    除开式 VA201 轴承(不带防尘盖)外,所有轴承都使用石墨基高温润滑剂对轴承进行了终生润滑。 开式 VA201 轴承需补充润滑
  2. 更换简单
    外形尺寸与标准轴承的外形尺寸相同。
  3. 工作温度高达 350 °C (660 °F)
    其内部径向游隙和使用的润滑剂均针对高温操作进行了优化。
  4. 保护免受固体污染
    防尘盖(型号后缀 2Z)可保护轴承。
  5. 提高跑合性能
    整个轴承表面都经过磷化锰处理。

设计及变型

用于高温应用的 SKF 深沟球轴承系列(图 2)为不同的工作温度和转速组合提供了解决方案。

表 1 列出了该系列变型的润滑类型、最高工作温度、极限转速、维护要求以及所有其他的主要特性。

密封解决方案

可采用集成式防尘盖、外部防尘盖或二者的组合来保护高温深沟球轴承不受污染。

对于需要低复杂性覆盖装置的高温轴承,建议首选金属防尘盖。 防尘盖:

  • 可防止固体污染物侵入轴承
  • 非接触
  • 不会产生摩擦
  • 不会磨损
  • 其材料和设计尤其适用于高温
集成式防尘盖
型号后缀为 2Z 的高温深沟球轴承配有集成式防尘盖(图 3),但 VA201 变型也可作为开式轴承供应(图 4)。
外置防尘盖
在某些情况下,集成式防尘盖还不够,应当考虑使用额外的外部防尘盖,如:
  • Nilos环(图 5
  • SKF 密封垫圈(图 6
  • 定制密封件
有关密封解决方案的更多信息,请参见密封解决方案密封件

注:

由于高温深沟球轴承的径向游隙大,因此应特别注意密封装置的设计。
定制密封件
若上述密封解决方案无法满足要求,SKF 可以提供适用于高达 250 °C(480 °F)的工作温度的定制密封件。 这些密封件通常以 PTFE(聚四氟乙烯)热塑性塑料制成。

警告

如果 PTFE 密封件暴露在明火或在 300 °C (570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

要进一步完善使用定制密封件的密封系统,最好配合使用耐磨衬套,例如 SKF Speedi-Sleeve。 这可以改善密封件配合面的工况,无需再加工。 如需了解更多信息,请与SKF联系。
SKF logo