补充润滑和磨合

补充润滑

所有的 SKF 高温深沟球轴承均采用了终生润滑,除了 VA201 开式轴承需要补充润滑。
对于 VA201 开式轴承,一般建议您每 6 个月对轴承内的润滑膏的质量进行检查。 若滚道上不再存在一层干润滑剂膜,而是呈现光亮的金属痕迹,则用溶剂清除旧润滑剂残留,待轴承干燥后补充润滑膏。
涂上一层薄的润滑膏。 应使用一个中等硬度的刷子将润滑膏均匀地施涂在轴承的整个滚道。 补充润滑膏后转动轴承,这一点很重要。 应清除任何多余的润滑膏。

磨合

安装或重新润滑后,在低于 200°C (660°F) 的轴承环境和速度低于 25% 极限转速下运行的 VA201 轴承需要磨合。
要进行磨合,使轴承在不低于 200°C (660°F) 的温度下运行 48 个小时以上。
SKF logo