轴承参数

 Y 轴承(嵌入式轴承)Y 轴承单元
尺寸
标准

外形尺寸: ISO 9628:2006外形尺寸: ISO 3328:1993
公差

更多
信息
(→公差
除内径和外径之外的普通级公差(表 1
值: ISO 492:2014(表 2


由于轴承经过了特殊的表面处理,可能与标准公差略有偏差。 这些偏差不影响轴承的安装或运行。
针对高温应用适当增大了轴承座孔的球面直径。


由于轴承和 Y 轴承单元轴承座经过了特殊的表面处理,可能与标准公差略有偏差。 这些偏差不影响轴承的安装或运行。
内部
游隙

C5 游隙的倍数

这些数值(表 3)仅适用于测量载荷为零的未安装轴承。
不对中
≈ 20 至 30 弧分
以上数值仅在轴承缓慢旋转时适用。 内外圈之间允许的角度误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行时的径向内部游隙,以及作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。

≈ 20 至 30 弧分

初始不对中 ≤ 5°

尺寸稳定性
120°C (250°F)
SKF 高温 Y 轴承和 Y 轴承单元的轴承圈、滚动体、保持架和轴承座都经过了与标准 Y 轴承和 Y 轴承单元相同的热稳定性处理。 因此,对于更高的工作温度,预计会出现一定量的尺寸变化。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo