轴承配置的设计

轴承位置

对于中等载荷 (0,035 C < P ≤ 0,05 C),应将 Y 轴承的轴颈加工至具有 h7 的公差。 对于轻载荷和低转速,h8 的轴公差即足够。

工作环境

由于高温轴承交货时未施涂防锈油,且必须在无油脂或润滑油润滑的情况下使用,因此其防腐蚀特性有限。 因此,必须在干燥环境下使用轴承,或采用适当的密封装置以保持轴承干燥。
高温 Y 轴承的最常用密封选项包括集成式防尘盖、外部防尘盖以及迷宫式密封件。 这些组件的复杂性相对较低,且均无法使轴承在潮湿环境下保持干燥。

轴向轴延伸

为适应轴向轴延伸,浮动端上的轴应具有一条沟槽或互成 120° 的两条沟槽,以配合经过改进的沉头螺钉:

  • 内六角圆柱端沉头(紧定)螺钉,符合 ISO 4028:2003 标准,但根据产品表带有细牙螺纹。 沉头螺钉应该由一个螺母和弹簧垫圈或星型锁定垫圈固定(图 1)。
  • 开槽盘头螺钉符合 ISO 1580:2011 标准,但根据产品表带有细牙螺纹,由弹簧或星型锁定垫圈锁定(图 2)。

螺钉和槽可承受轴的长度变化,并可防止轴偏离轴承独自转动。 沉头螺钉端部应磨光,且轴槽中的滑动表面应敷上一层适用于工作温度的润滑膏。

SKF logo