型号系统

下面介绍与用于高温应用的 SKF Y 轴承和 Y 轴承单元相关的型号后缀。 关于型号的额外信息请参见 Y 轴承
VA201
用于高温应用的轴承,配有冲压钢保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体、采用 C5 倍数的径向游隙且使用聚二醇/石墨混合物进行润滑
VA228
用于高温应用的轴承,配有冠状石墨保持架、经磷化锰处理的圈和滚动体且采用 C5 倍数的径向游隙
-2F
两侧带防尘盖和挡油环
TF
带椭圆形法兰的法兰单元,无重新润滑装置
W
不带润滑孔的轴承

表 1 介绍了每种变型的特性信息。

SKF logo