设计及变型

用于高温应用的 SKF Y 轴承和 Y 轴承单元系列为不同的工作温度和转速组合提供了解决方案。 所有变型均采用终生润滑。

表 1 列出了该系列变型的润滑类型、最高工作温度、极限转速、维护要求以及所有其他的主要特性。

密封解决方案

对于需要低复杂性覆盖装置的高温轴承,建议首选金属防尘盖。 防尘盖可防止固体污染物侵入轴承。 这些非接触式防尘盖几乎不会产生任何摩擦,也不会磨损。 得益于材质和设计,它们特别适用于高温应用。

高温 Y 轴承(型号后缀 2F)上的覆盖装置由一个防尘盖和一个挡油环组成,二者构成了一个狭长的迷宫式密封(图 1)。

SKF logo