用于高温应用的 Y 轴承和 Y 轴承单元

除了保持架和密封件以外,用于高温环境的 SKF Y 轴承(嵌入式轴承)在设计方面与 YAR 2-2F 系列中带沉头螺钉的标准 Y 轴承相同。 轴承两侧带有防尘盖和挡油环,可防止固体污染物侵入轴承。 这些轴承的径向内部游隙为 C5 的倍数,轴承即使在迅速冷却的情况下也不会被卡住。
轴承、防尘盖和挡油环的整个表面均经过磷化锰处理,以提高润滑剂在金属上的粘附性,并改善轴承的运行属性。
高温 Y 轴承和 Y 轴承单元的特点和优势(图 1)包括:
  1. 无需补充润滑 - 使用石墨基高温润滑剂对轴承进行了终生润滑
  2. 更换简单 - 外形尺寸与标准轴承和轴承单元的外形尺寸相同
  3. 工作温度可高达 350°C (660°F) - 其内部径向游隙和使用的润滑剂均针对高温操作进行了优化
  4. 安装和拆卸简单 - 内圈的沉头(紧定)螺钉使安装/拆卸变得轻松简单
  5. 污染保护 - 防尘盖挡油环(型号后缀 2F)可保护轴承不受污染
  6. 增强的运行属性 - 整个轴承表面都经过磷化锰处理
  7. 无颜色脱落现象 - 轴承座涂有耐高温涂层
SKF logo