高温轴承和轴承单元

SKF 高温轴承和轴承单元

SKF 高温轴承和轴承单元专为工作温度高达 350 °C(660 °F) 的应用场合而设计,能够提高可靠性、降低复杂性,同时降低环境影响。 SKF 高温轴承对应于 ISO 标准的油脂润滑轴承,因此您只需更换 SKF 轴承解决方案即可轻松实现提高生产效率和降低成本的目标。

SKF 高温轴承的环境优势在其他应用中也非常突出,因而被纳入“SKF 超越零”产品组合。

轴承优点和特点

  • 降低总运行成本
    该轴承旨在维持高温操作所需的径向游隙,同时确保不会卡死,即使是在快速冷却的情况下,从而达到延长服务寿命的目标。
  • 几乎免维护的运行
    该轴承终身润滑,无需补充润滑。 仅不带防尘盖的变型 VA201 需要再润滑。
  • 严苛工况下的卓越性能:
    • 炎热工况
    • 干燥环境
    • 低转速
  • 减轻对环境的影响;
  • 降低设备设计的复杂性
润滑解决方案

SKF 高温轴承及其变型集成了不同的石墨基润滑解决方案,包括:

  • 由聚二醇/石墨混合物制成的润滑膏
  • 石墨保持架(分段式或冠状)

有关润滑剂类型的概述以及高温深沟球轴承、嵌入式轴承和球轴承单元的其他特性,请参阅表 1 和表 2

在操作期间,石墨会在轴承滚道和滚动体上形成了一层非常薄的膜,从而大幅减少磨损。 与润滑油和润滑脂相比,石墨在更高温环境下才会老化,在其推荐的高温用途中不会失去其润滑特性,因此重新润滑的要求更低。

对于许多变型,轴承、防尘盖和挡油环(适用的话)的所有表面均经过磷化锰处理,以提高润滑剂在金属上的粘附性,并提供额外的防腐蚀保护。

工作环境

SKF 高温轴承专为解决高温应用场合下的常见问题而设计。 除涉及高温和低转速的运行之外,还应考虑加工区的环境条件。

由于高温轴承交货时未施涂防锈油,且必须在无油脂或润滑油润滑的情况下使用,因此其防腐蚀特性有限。 因此,必须在干燥环境下使用轴承,或采用适当的密封解决方案以保持轴承干燥。

典型应用
  • 冶金行业(冷却床、辊道和冶炼炉)
  • 食品和饮料行业(连续式烘箱、压块烘箱)
  • 汽车行业(涂装生产线、热处理炉)
  • 玻璃行业(玻璃餐具或平板玻璃制造流程)
  • 建筑行业(瓷砖、矿棉制造)
产品系列

对应于 ISO 标准的 SKF 核心高温轴承和轴承单元产品标准系列包括:

  • 深沟球轴承(图 1
  • 嵌入式轴承(Y 轴承)(图 2
  • 球轴承单元(图 3

该产品系列包含使用经 NSF 注册为 H1 类润滑剂的食品级润滑剂(允许用在食品加工区域内及周围、偶尔会接触到食品的润滑剂)的变型。 经 NSF 注册确认,该润滑剂满足美国食品及药物管理局指南 21 CFR 章节 178.3570 中所列的要求。

定制的轴承

除了满足 ISO 标准的高温轴承,SKF 同时还提供各种定制的高温轴承(图 4图 5)。

这些定制轴承用于以下应用:

  • 食品和饮料行业自动晶圆烤箱
  • 工业冶炼炉
  • 链条

如需了解更多信息,请与SKF联系。

SKF logo