补充润滑和磨合

重新润滑

所有的 SKF 高温轴承均采用了终生润滑,除了 VA201 开式深沟球轴承需要补充润滑。
对于 VA201 开式轴承,一般建议您每 6 个月对轴承内的润滑膏的质量进行检查。 若滚道上不再存在一层干润滑剂膜,而是呈现光亮的金属痕迹,则用溶剂清除旧润滑剂残留,待轴承干燥后补充润滑膏。

磨合

在低于 200 °C (390 °F) 和 25% 极限速度下运行的 VA201 轴承(→ 产品表)需要磨合。VA201 开式深沟球轴承在这些条件下运行也需要在补充润滑后进行磨合。
磨合需要使轴承在不低于 200 °C (390 °F) 的温度下至少运行 48 个小时以上。
SKF logo