轴承参数


深沟球轴承圆柱滚子轴承
尺寸标准外形尺寸: ISO 15

公差

额外信息 → 公差

普通组

普通组

P6 级几何公差

值: ISO 492(表 1表 2

内部游隙

更多信息 → 内部游隙

C3

订购前请检查其它游隙组别轴承的供货情况

值: ISO 5753-1(表 3值: ISO 5753-1(表 4
这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。
允许不对中与标准轴承相同
→ 轴承参数→ 轴承参数

允许轴向位移

s最大 → 产品表

NU 型 混合陶瓷轴承可以承受轴向位移(图 1)。 轴相对于轴承座的位移发生在这些轴承内。 因此几乎不增加摩擦。

电学性质

  • 防止交流和直流电流攻击
  • 即使在高频电压下仍然有很高的阻抗,可以很好地防护高频电流和电压。
  • 第一次电弧之前的电压水平通过小型混合陶瓷深沟球轴承的密封件/轴承接触发生(NBR 接触密封件): > 2,5 kV DC
SKF logo