单列混合圆柱滚子轴承

打印导出为 PDF
  • 产品表筛选
    内径:
    精确 :
     ≤ d ≤ 
    d =
    外径:
    精确 :
     ≤ D ≤ 
    D =
    宽度:
    精确 :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
基本尺寸基本额定载荷疲劳载荷极限额定转速 型号
   动态静态 参考转速极限转速  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
75
130
25
130
156
20.4
6000
7500
 
NU 215 ECM/HC5C3
85
150
28
165
200
25
4500
5300
NU 217 ECM/HC5C3

  • 除了本页提供的信息外,请参考 混合陶瓷轴承下面提供的信息。
  • 如需了解如何为特定应用选择适当轴承的信息,并解释本页上的数据,请参阅 轴承选择流程
  • 关于滚动轴承的一般信息,参见通用轴承知识

SKF logo