型号系统

请参阅相关标准轴承的轴承型号
下面解释了 SKF 混合陶瓷轴承所用的其它型号后缀。
C3P偏移的游隙范围,由 C3 游隙范围的上半部分和 C4 游隙范围的下半部分组成
F1润滑脂填充了轴承内部自由空间的 10–15%
HC5氮化硅制成的滚动体
S0轴承圈在工作温度小于或等于 150 °C 时尺寸稳定 (300 °F)
VA970适用于风电机组中发电机的特殊深沟球轴承设计
VC444由高氮钢制成的轴承环
SKF logo