轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15:2011
公差
额外
信息
(→ 公差
普通
P6 运行精度
值: ISO 492:2014(表 1表 2
内部
游隙

其他相关
信息
(→ 轴承内部游隙
C3
订购前请检查其它游隙组别轴承的供货情况
值: ISO 5753-1:2009(表 3
数值适用于零测量载荷未安装轴承。
不对中

与标准轴承相同
(→ 轴承参数
轴向
位移

NU 型混合陶瓷圆柱滚子轴承可以承受轴相对于轴承座孔的轴向位移。 内外圈处于正常位置时,之间允许的轴向位移量“s”,参见产品表
氮化硅
的特性
有关轴承等级的氮化硅材料 (Si3N4),请参见滚动轴承的材料
电气
特征
混合陶瓷轴承可以防止交流电和直流电的通过。 混合陶瓷球轴承即使在高频电压下仍然有很高的阻抗,可以很好地防护高频电流和电压。 对于装有接触式 NBR 密封件的小型混合陶瓷深沟球轴承,密封件与套圈接触部位的电压要超过 2,5 kV DC,才会引起首次电弧。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo