混合陶瓷圆柱滚子轴承

混合陶瓷圆柱滚子轴承
  • 分离式
  • 适合用于高速应用
  • 承受较重的径向载荷
  • 允许径向位移 (图 1
  • 通常用于电机(尤其是牵引电机)以及在极端工作条件下运行的应用中。

基本轴承设计

外圈带两个挡边而内圈不带挡边的 NU 型圆柱滚子轴承,是混合陶瓷圆柱滚子轴承的标准变型(图 2)。

保持架

SKF 混合陶瓷圆柱滚子轴承装有以下其中一种保持架:
  • 玻璃纤维增强 PA66 保持架,窗式,滚子引导(型号后缀为 P)
  • 玻璃纤维增强 PEEK 保持架,窗式,滚子引导(型号后缀为 PH)
  • 机削黄铜保持架,铆接,滚子引导(型号后缀为 M)
  • 机削黄铜保持架,窗式,内圈或外圈引导,取决于轴承设计(型号后缀为 ML)

更多信息,请参阅保持架

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

带特殊钢套圈和涂层的混合陶瓷轴承

对于特定的应用要求,可以定制混合陶瓷轴承:
  • 轴承套圈在温度 ≤ 300 °C (570 °F)
  • 由淬透不锈钢制成的轴承套圈,具有抗腐蚀性、耐磨损性和耐高温性能
  • 适用于低温的淬透不锈钢轴承套圈
  • 由高温工具钢制成的轴承套圈
  • 带铬酸锌或薄层高密度铬涂层轴承环,以防止腐蚀
  • 钼基涂层轴承环,可实现较低的摩擦,尤其适用于真空或气体应用。
如需了解供货情况和详细信息,请与 SKF 联系。
SKF logo