载荷

最小载荷
参见标准轴承的最小载荷

与钢制滚动体轴承相比,混合陶瓷球轴承对轻载荷应用中出现的打滑和粘着磨损的耐受性较高,即使轻载荷仅是变化载荷周期中很小的一部分。
当量轴
承载荷

与标准轴承相同(→ 轴承当量动载荷轴承当量静载荷

符号

dm=轴承平均直径 [mm]
= 0,5 (d + D)
e=限制值(表 1
Fa=轴向载荷 [kN]
Fr=径向载荷 [kN]
Frm=最小径向载荷 [kN]
kr=最小载荷系数(→产品表
n=转速 [r/min]
nr
=
参考转速 [r/min](→ 产品表
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0==当量轴承静载荷 [kN]
Y=轴向载荷系数(表 1
SKF logo