温度极限

混合陶瓷圆柱滚子轴承的允许工作温度受到以下限制:
  • 轴承套圈的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈

SKF 混合陶瓷圆柱滚子轴承的套圈经过了特殊热处理。 轴承圈和钢球热稳定温度至少高达 150 °C (300 °F)
根据用户要求,SKF 可以提供在工作温度高达 300 °C (570 °F) 时套圈保持稳定性的混合陶瓷圆柱滚子轴承。

保持架

铜质和 PEEK 保持架可在与标准混合陶瓷轴承套圈相同的工作温度下使用。 有关其他聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

润滑剂

润滑一节中提供了 SKF 润滑脂的温度限值。 使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo