型号系统

下面解释了 SKF 混合陶瓷深沟球轴承所用的其它型号后缀。
HC5
球由氮化硅制成
VA970
适用于风电机组中发电机的特殊设计
-2RSH2
两侧带 FKM 接触式密封件
C3P
偏移的游隙范围,由 C3 游隙范围的上半部分和 C4 游隙范围的下半部分组成
F1
润滑脂填充了轴承内部自由空间的 10–15%
S0
轴承圈在工作温度小于或等于 150 °C 时尺寸稳定(300 °F)
SKF logo