混合陶瓷深沟球轴承

混合陶瓷深沟球轴承
深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型,尤其在电机应用中。 SKF 混合陶瓷深沟轴承:
  • 为非分离式
  • 适合用于高速应用
  • 承受两个方向的径向载荷和轴向载荷,因为它们的不间断的滚道沟与滚珠紧密接触
  • 按照SKF Explorer 轴承的性能等级进行制造。
  • 孔径范围为 5 至 180 mm
  • 内径小于或等于 45 mm 的轴承,可以满足功率在 0,15 至 15 kW 的电机、电动工具和高速驱动设备等应用的需要。
    在此尺寸范围内的SKF混合深沟球轴承是在防止电蚀方面最具经济效益的解决方案。

基本轴承设计

  • 轴承的内径 d > 10 mm 的版本有供应(图 1

密封轴承

  • 使用密封轴承下所述的同等密封件
  • 是终身润滑的轴承,无需清洗和补充润滑,
  • 几乎无需维护
当闭式轴承必须在某些条件(如极高转速或高温)下运行时,内圈和覆盖装置上可能出行生润滑脂。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。

警告

如果由 FKM(氟橡胶)制成的密封暴露在明火或在 300 °C (570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循警告一节中的安全预防措施。

用于密封轴承的润滑脂

适合大多数电机和发电机运行条件的标准润滑脂带有型号后缀 WT(表 1)。

关于润滑脂的更多信息,请参见选择合适的润滑脂

润滑脂寿命

润滑脂的寿命可以假定为至少是相同尺寸的全钢轴承的两倍(→闭式轴承的润滑脂寿命)。

XL 混合陶瓷轴承

  • 用型号后缀 VA970 表示
  • 旨在满足大型风力发电机中发电机的应用要求。
  • 可用于最常用的发电机尺寸(→产品表

保持架

SKF 混合陶瓷深沟球轴承装有以下其中一种保持架:
  • 冲压钢保持架,铆接式,陶瓷球引导(无型号后缀)
  • 玻璃纤维增强 PA66 保持架,卡式,陶瓷球引导(型号后缀为 TN9)
  • 玻璃纤维增强 PEEK 保持架,卡式,陶瓷球引导(型号后缀为 TNH)
  • 机削黄铜保持架,铆接,钢球引导(型号后缀为 M)

更多信息,请参阅保持架

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

带特殊钢套圈和涂层的混合陶瓷轴承

对于特定的应用要求,可以定制混合陶瓷轴承:
  • 轴承套圈在温度 ≤ 300 °C (570 °F)
  • 由淬透不锈钢制成的轴承套圈,具有抗腐蚀性、耐磨损性和耐高温性能
  • 适用于低温的淬透不锈钢轴承套圈
  • 由高温工具钢制成的轴承套圈
  • 带铬酸锌或薄层高密度铬涂层轴承环,以防止腐蚀
  • 钼基涂层轴承环,可实现较低的摩擦,尤其适用于真空或气体应用。
如需了解供货情况和详细信息,请与 SKF 联系。
SKF logo