载荷

最小载荷
参见标准轴承的最小载荷

与钢制滚动体轴承相比,混合陶瓷球轴承对轻载荷应用中出现的打滑和粘着磨损的耐受性较高,即使轻载荷仅是变化载荷周期中很小的一部分。
轴向预紧

其他相关
信息
(→ 轴向预紧)
在使用两个混合陶瓷深沟球轴承的轴承配置中,为了能够高速运行并降低噪声,通常会在配置中施加轴向预紧。 可以使用弹簧垫圈施加轴向预紧,如使用弹簧施加预紧一节中所述。
轴向
承载
能力

与标准轴承相同(→ 轴向承载能力
当量轴
承载荷

与标准轴承相同(→ 轴承当量动载荷轴承当量静载荷

符号

C0=基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
dm=轴承平均直径 [mm]
= 0,5 (d + D)
e=e = 载荷比的极限值,取决于 f0 Fa /C0 之间的关系(表 1
f0=计算系数(→产品表
Fa=轴向载荷 [kN]
Fr=径向载荷 [kN]
Frm=最小径向载荷 [kN]
kr=最小载荷系数(→产品表
n=转速 [r/min]
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0==当量轴承静载荷 [kN]
X=径向载荷的计算系数(表 1
Y=轴向载荷的计算系数取决于 f0 Fa
SKF logo