温度极限

混合陶瓷深沟球轴承的允许工作温度取决于:
  • 轴承套圈的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈

SKF 混合陶瓷深沟球轴承的套圈经过了特殊热处理。 根据不同的变型,混合陶瓷轴承可在以下温度范围内实现热稳定性:
  • 120 °C (250 °F)基本设计混合陶瓷轴承
  • 150 °C (300 °F)XL 混合陶瓷轴承
根据用户要求,SKF 可以提供在工作温度高达 300 °C (570 °F) 时套圈保持稳定性的混合陶瓷深沟球轴承。

保持架

钢质和 PEEK 保持架可在与标准混合陶瓷轴承套圈相同的工作温度下使用。 有关其他聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

密封件

密封件的允许工作温度取决于材料:
  • 丁腈橡胶(NBR)密封件:
    –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。
  • FKM 密封圈:
    -30 至 +230 °C(-20 至 +445 °F)

润滑剂

表 1 中列出密封 SKF 混合陶瓷深沟球轴承中所使用润滑脂的温度限制。其他 SKF 润滑脂限制在润滑中给出。
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo