载荷


深沟球轴承圆柱滚子轴承

最小载荷

更多信息 → 所需最低载荷

轴向预紧

更多信息→ 选择预载荷

在使用两个混合陶瓷深沟球轴承的轴承配置中,为了能够高速运行并降低噪声,通常会在配置中施加轴向预紧。 可以使用弹簧垫圈施加轴向预紧,如使用弹簧施加预紧一节中所述。

轴向承载能力

纯轴向载荷 → Fa ≤ 0,5 C0

小型轴承1) 和轻型系列轴承2) → F≤ 0.25 C0


轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。

等效动载荷

更多信息 → 轴承当量动载荷,P

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

P = Fr

等效静载荷

更多信息 → 轴承当量静载荷

P0 = 0.6 Fr + 0.5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) 直径系列 8、9、0 和 1

符号

C0深沟球轴承的基本额定静载荷 [kN](→产品表
dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e深沟球轴承的限制值取决于关系 f0 FaC:0表 1
f0深沟球轴承的计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
kr最小载荷系数 → 产品表:
n转速 [r/min]
nr圆柱滚子轴承参考速度 [r/min](→产品表
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
X深沟球轴承的径向最小载荷系数(表 1
Y深沟球轴承的轴向载荷系数取决于关系 f0 FaC:0表 1
νn = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo