允许转速

允许速度为此下限值:
对于用套圈定心保持架的轴承(型号后缀为 ML),SKF 建议使用油润滑。 若使用润滑脂来润滑这些轴承(→ 根据工作条件和轴承类型调整补充润滑间隔圆柱滚子轴承),n dm 值将限于 ≤ 250 000 mm/min。
其中
dm轴承平均直径 [mm] = 0,5 (d + D)
n转速 [r/min]
改变轴承设计或从应用中额外散热可实现更高的转速。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo