温度极限

混合陶瓷轴承的允许工作温度取决于:
  • 轴承套圈的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承套圈

SKF 混合陶瓷轴承的轴承环经至少此温度的热稳定化处理:
  • 120 °C (250 °F) 用于基本设计混合陶瓷深沟球轴承
  • 150 °C (300 °F) 适用于混合陶瓷圆柱滚子轴承和 XL 混合陶瓷深沟球轴承
根据用户要求,SKF 可以提供在工作温度高达 300 °C (570 °F) 时套圈保持稳定性的混合陶瓷轴承。

保持架

钢质、黄铜和 PEEK 保持架可在与标准混合陶瓷轴承套圈相同的工作温度下使用。 有关其他聚合物保持架的温度限值,请参阅聚合物保持架

密封件

密封件的允许工作温度取决于密封材料:
  • NBR: -40 至 +100 °C (–40 to +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C (250 °F) 的温度
  • FKM: -30 至 +200 °C (–20 to +390 °F)
    短时间内能承受可高达 230 °C (445 °F) 的温度
通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1 中列出 SKF 混合陶瓷深沟球轴承中所使用润滑脂的温度限制。其它 SKF 润滑脂限制在选择合适的 SKF 润滑脂中给出。
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo