工程产品

基于我们的标准轴承和轴承单元,这些产品包含用于特定应用的特殊功能。 如果适当应用,昂贵定制轴承/单元已无必要,并且由于它们通常可从库存中获得,它们还可以大大减少交货时间。

您可以通过以下方式找到需要的产品:
  • 型号或尺寸: 在下方框 Product search 右边的小部件。
  • 类型:产品表列表中选择。

已生产的产品包括:

背衬轴承

背衬轴承是为多辊式冷轧机特别研发的,但是也可以用于其它应用,例如矫直机或弯曲机。

传感器轴承单元

SKF 传感器轴承单元,用于准确地监测旋转或线性元件的状态。

混合陶瓷轴承

这些轴承具有良好的应急运行性能,能应付极端条件,适用于高速应用场合。 它们本身就具有绝缘电流的特性,是用于电机和电动工具的理想部件。

INSOCOAT绝缘轴承

这种轴承的内外圈表面上有一层氧化铝绝缘涂层。 它们可用于恶劣的电气应用场合,而无需另外设计,还可以作为现有应用中的常规轴承的嵌入更换件。

高温轴承和轴承单元

SKF 带石墨基润滑剂的轴承有效温度高达350 °C (660 °F),使得这些产品非常适用于窑用车、辊底炉和烘烤装置。

NoWear永不磨损涂层轴承

这种轴承经过表面处理,以承受恶劣的工作条件,如零载荷、极轻载荷,或边界润滑条件.

固态油轴承

用于常规脂润滑或油润滑不可行的应用场合。

塑料球轴承

这些轴承具有耐受腐蚀和许多化学物质的性能。 他们的重量轻且静音运行。 聚合物球轴承无需润滑剂。

滚轮轴承单元

SKF 支承滚子单元基于双列或四列满装圆柱滚子轴承。 它们已被开发用于烧结炉的的应用连续冶炼炉。

工程产品的概述

SKF logo