设计

SKF 支承滚子单元基于双(图 1)或四列满装圆柱滚子轴承(图 2)。 这些单元:

  • 为非分离式
  • 包括非常厚壁的外圈
    • 带三个整体式挡边
    • 具有圆柱形外表面,朝向侧面或带倒角
  • 包括两个内圈,每个有挡边
  • 在内圈挡边槽中安装有 FKM O 型圈,两侧密封
  • 都装有高品质的 SKF 润滑脂 LGEV 2(表 1
  • 几乎无需维护
    然而,大多数这些单元可以通过轴承内圈无挡边侧面的润滑槽进行再润滑(图 3)。

警告

如果由 FKM(氟橡胶)制成的 O 型圈暴露在明火或在 300 °C(570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循以下警告采取防护措施。

SKF logo