滚轮轴承单元

支承滚子单元

SKF 支承滚子单元基于双(图 1)或四列满装圆柱滚子轴承(图 2)。

它们已被开发用于烧结炉的连续冶炼炉。 这些即可安装的单元也适用于经常变换转动方向或转速低的重载应用场合。

滚子单元特征

  • 高承载能力
    厚外圈壁能够承受高径向载荷,同时减少变形和弯曲应力。 由于它们有内圈的挡边,支承滚子单元也可以承受较重的轴向载荷。
    不带保持架的双列和四列圆柱滚子轴承的最大滚子数量有助于实现高承载能力。
  • 低摩擦
    在滚子和滚道的接触表面上的表面光洁度以及这些滚子单元最佳化的内部几何形状在启动和运行中可以有助于保持非常低的水平摩擦。
  • 使用寿命长
    对数曲线轮廓减小了滚子/滚道接触处的边应力(图 3)。
SKF logo