温度极限

支承滚子单元的允许温度可受到以下几项的限制:
  • 滚子单元圈和滚子的尺寸稳定性
  • O 形圈
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

滚子单元圈和滚子

经热稳定化处理,SKF 支承滚子单元可用于温度高达 150 °C(300 °F)的应用。

O型圈

FKM O 型圈的允许工作温度为 –30 至 +200 °C(-20 至 390 °F)。 短时间内能承受可高达 230 °C(445 °F)的温度。

润滑剂

有关支承滚子单元中使用的 SKF 润滑脂的温度限值请参阅(表1)。

有关其它 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂

使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。

SKF logo