轴承参数


深沟球轴承圆柱滚子轴承
尺寸标准外形尺寸: ISO 15

公差

额外信息 → 公差

普通组

可根据用户要求为轴承提供收紧更高的公差(高达 P5)

普通组

值: ISO 492(表 1表 2表 3

内圈或外圈外表面上的氧化铝涂层不影响精度。

内部间隙

额外信息 → 轴承内部游隙

C3

C3

订购前请检查其它游隙组别轴承的供货情况

值: ISO 5753-1(表 4值: ISO 5753-1(表 5
这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。
允许不对中与标准轴承相同
→ 轴承参数→ 轴承参数

轴向许可位移图 1

s最大 → 产品表

NU 型 INSOCOAT 轴承可以承受轴向位移。 轴相对于轴承座的位移发生在这些轴承内。 因此几乎不增加摩擦。

电学性质

表 6
SKF logo