INSOCOAT, 单列深沟球轴承

打印导出为 PDF
  • 产品表筛选
    (所有)
    内径:
    精确 :
     ≤ d ≤ 
    d =
    外径:
    精确 :
     ≤ D ≤ 
    D =
    宽度:
    精确 :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
基本尺寸基本额定载荷疲劳载荷极限额定转速 型号
   动态静态 参考转速极限转速  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
130
280
58
229
216
6.3
5000
4500
 
6326 M/C3VL2071
95
170
32
114
81.5
3
8000
5000
 
6219 M/C3VL0241
120
260
55
208
186
5.7
5600
5000
 
6324 M/C3VL2071
150
320
65
276
285
7.8
4300
4000
 
6330 M/C3VL2071
170
360
72
312
340
8.8
3800
3400
 
6334 M/C3VL2071
140
300
62
251
245
7.1
4800
4300
 
6328 M/C3VL2071
75
130
25
68.9
49
2.04
10000
6700
 
6215/C3VL0241
130
230
40
156
132
4.15
5600
3600
 
6226/C3VL2071
180
380
75
351
405
10.4
3600
3200
 
6336 M/C3VL2071
140
250
42
165
150
4.55
5300
3400
 
6228/C3VL2071

  • 除了本页提供的信息外,请参考 INSOCOAT 轴承下面提供的信息。
  • 如需了解如何为特定应用选择适当轴承的信息,并解释本页上的数据,请参阅 轴承选择流程
  • 关于滚动轴承的一般信息,参见通用轴承知识

SKF logo