设计和变型

带涂层外圈的 INSOCOAT 绝缘轴承
INSOCOAT 轴承通常具有涂覆有氧化铝的外圈的外表面( 图 1图 2 )。 这些轴承有以下型号后缀( 表 1 ):
  • VL0241 - 标准层
  • VL0246 - 用于更高电阻的高级层
    有关供应情况,请联系 SKF。
内圈带绝缘涂层的绝缘轴承
具有涂覆有氧化铝内圈的外表面的 INSOCOAT 轴承( 图 3图 4 )提供了防止高频电流的强化保护,这是内圈与外圈相比较小的涂层表面积的结果。 这些轴承有以下型号后缀( 表 1 ):
  • VL2071 - 标准层
  • VL2076 - 用于更高电阻的高级层
    有关供应情况,请联系 SKF。
闭式轴承
一些 INSOCOAT 深沟球轴承可以做为闭式(→ 单列深沟球轴承 ,闭式轴承 )。 有关供应情况,请联系 SKF。
保持架
SKF INSOCOAT 深沟球轴承装有以下其中一种保持架:
  • 冲压钢保持架,铆接式,陶瓷球引导(无型号后缀)
  • 机削黄铜保持架,铆接,钢球引导(型号后缀为 M)

更多信息,请参阅保持架

SKF INSOCOAT 陶瓷圆柱滚子轴承装有以下其中一种保持架:

  • 玻璃纤维增强 PA66 保持架,窗式,滚子引导(型号后缀为 P)
  • 机削黄铜保持架,铆接,滚子引导(型号后缀为 M)
  • 机削黄铜保持架,窗式,内圈或外圈引导,取决于轴承设计(型号后缀为 ML)

更多信息,请参阅保持架

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo