INSOCOAT绝缘轴承

INSOCOAT绝缘轴承
当电流通过轴承时,电机、发电机及相关设备处于危险之中。 这不仅会损坏轴承内滚动体和滚道的接触面(电腐蚀),而且会迅速使润滑脂退化。 另一个额外的风险来自于电机和发电机中的高频电流,电流可以通过设备固有的寄生电容形成回路。 若使用变频器,损坏风险增加。
INSOCOAT 绝缘轴承:
  • 设计用于防止电流通过轴承
  • 它们的内圈或外圈的外表面涂覆有绝缘的氧化铝层,通过应用复杂的等离子体喷涂工艺以获得出色质量的光洁度
  • 与其他绝缘方法相比是一个非常具有成本效益的解决方案

轴承特性:

  • 抗电腐蚀
    通过绝缘性能集成到轴承中,INSOCOAT轴承可以通过实际消除电蚀的问题来提高可靠性并增加机器正常运行时间。
  • 高电阻
    氧化铝涂层的最小电阻为200MΩ,可承受高达3000 V DC的电压。
  • 稳定的电气性能
    等离子体喷涂通常是吸湿性的,因此易于被冷凝引起渗透。 为了防止这种影响,INSOCOAT轴承采用独特的密封剂处理。

产品系列

INSOCOAT 绝缘轴承的标准供应范围包括轴承最常用的尺寸和变型:
  • 单列深沟球轴承(图 1
  • 单列圆柱滚子轴承(图 2

对于产品表中未列出的轴承类型和尺寸(→ 深沟球轴承圆柱滚子轴承 ),请联系SKF。

如需比列出的更小的轴承,SKF建议使用 SKF混合陶瓷轴承

除标准分类外,SKF还可提供特殊的INSOCOAT轴承和轴承单元,具有复杂的环形几何形状,如:
  • 四点接触球轴承(图 3
  • 法兰圆锥滚子轴承( 图4
  • 圆锥滚子轴承单元(TBU)( 图5
  • 牵引电机轴承单元( 图6
如需了解供货情况和详细信息,请与 SKF 联系。
SKF logo