轴承配置的设计

挡肩尺寸

为实现最大的绝缘效果,SKF 建议在确定轴或轴承座挡肩的尺寸时使用以下参考值。对于外圈带绝缘涂层的轴承(型号后缀为 VL0241,图 1),轴承座中的挡肩直径应该大于或等于 Da 最小值(→产品表)。 对于内圈带绝缘涂层的轴承(型号后缀为 VL2071,图 2),轴上的挡肩直径应该小于或等于 da 最大值(→产品表)。

安装

INSOCOAT 绝缘轴承的安装方法可以按照标准轴承的方法进行。 使用感应加热器时,必须保证 INSOCOAT 绝缘轴承的涂层不会因加热器的振动而受到损坏。 对于内圈带绝缘涂层的轴承(型号后缀为 VL2071),请使用保护套或额外的塑料支撑块。
如需使用弹簧进行预紧或使用锁紧螺母来进行轴向夹紧,SKF 建议在轴承和预紧或锁定装置之间插入一个钢质隔圈(图 3)。
SKF logo