INSOCOAT 圆柱滚子轴承

INSOCOAT 圆柱滚子轴承装有以下其中一种保持架:
  • 玻璃纤维增强 PA66 保持架,窗式,滚子引导(型号后缀为 P)
  • 机削黄铜保持架,铆接,滚子引导(型号后缀为 M)
  • 机削黄铜保持架,窗式,内圈或外圈引导,取决于轴承设计(型号后缀为 ML)
更多信息,请参阅保持架
滚动轴承的常用润滑剂对保持架没有任何损害。 但是,某些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料
SKF logo