载荷

最小载荷

有关更
多信息
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

轴承支撑的部件重量,加上外部载荷,通常已超过必要的最小载荷。 若尚未能达到最小载荷,该轴承必须施以额外的径向载荷。
轴承当量动载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent dynamic bearing load)
浮动端轴承

P = Fr


定位端轴承

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa 不得超过 0,5 Fr.


Perform calculations
轴承当量静载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent static bearing load)
P0 = Fr


Perform calculations

符号

dm=轴承平均直径 [mm]
= 0,5 (d + D)
e=限制值(table 1)
Fa=轴向载荷 [kN]
Fr=径向载荷 [kN]
Frm=最小径向载荷 [kN]
kr=最小载荷系数(→ product table)
n=转速 [r/min]
nr
=
参考转速 [r/min](→ 产品表
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0==当量轴承静载荷 [kN]
Y=轴向载荷系数(表 1
SKF logo