温度限值

圆柱滚子轴承的允许工作温度受到以下限制:
  • 轴承套圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈和滚子

SKF 圆柱滚子轴承经过特殊热处理。 轴承的热稳定性至少可达 150 °C (300 °F)

保持架

钢、黄铜或 PEEK 保持架的运行温度与轴承圈和滚子相同。 有关由其他聚合物材料制成的保持架的温度限值,请参阅保持架材料

润滑剂

润滑一节中提供了 SKF 润滑脂的温度限值。
使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限值。
SKF logo