轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15:2011
公差

额外
信息
(→ 公差
普通
可根据用户要求提供更高精度(高达 P5)的轴承

值: ISO 492:2014(表 1表 2表 3
内圈或外圈外表面上的氧化铝涂层不影响精度。
内部
游隙

其他相关
信息
(→ 轴承内部游隙
C3
值: ISO 5753-1:2009(表 4

这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
不对中

与标准轴承相同(→ 轴承参数
电气
特征
标准 INSOCOAT 绝缘涂层可以防止交流电和直流电的通过。 在 1000 V DC 下,产品最小的电阻为 50 MΩ。 SKF 经测试表明,绝缘涂层在 3000 V DC 以上才会被击穿。
SKF logo