INSOCOAT 深沟球轴承

保持架

根据不同的尺寸,SKF INSOCOAT 深沟球轴承装有以下其中一种保持架:
  • 冲压钢保持架,铆接式,陶瓷球引导(无型号后缀)
  • 机削黄铜保持架,铆接,钢球引导(型号后缀为 M)
更多信息,请参阅保持架
有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料

密封解决方案

某些 INSOCOAT 绝缘深沟球轴承可以提供密封型号。 有关选择建议,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo