允许转速

可以使用产品表中列出的额定转速并应用速度下的信息来估算允许转速。 若产品表中未列出参考转速,则极限转速为允许转速。
对于用内、外圈引导保持架的轴承(后缀为 MA 或 MB),SKF 建议使用油润滑。 若使用润滑脂来润滑这些轴承(→ 润滑),速度系数将限制为 A ≤ 450 000 mm/min。

式中
A=n dm [mm/min]
dm=轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
n=转速 [r/min]
对于超过这些值的应用工况,请联系 SKF 应用工程服务部门。

配对轴承

对于配对轴承,单个轴承的允许转速应降至表中所列值的 80% 左右。
SKF logo