允许转速

在产品表中的额定转速(深沟球轴承)、圆柱滚子轴承)表明:
  • 参考转速能够实现从热参考框架对速度能力的快速评估
  • 极限转速为机械限制,除非轴承设计和应用适应更高的速度,否则不应该超过这个限制

有关更多信息,请参见工作温度和速度


进行计算
对于用套圈定心保持架的轴承(型号后缀为 ML),SKF 建议使用油润滑。 当使用润滑脂润滑这些轴承这些轴承,ndm 值将限于 ≤ 250 000 mm/min。
式中
dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
n转速 [r/min]
SKF logo