温度极限

INSOCOAT 轴承的允许温度可受到以下限制:
  • 轴承套圈和滚动体的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承套圈和滚动体

SKF INSOCOAT 轴承的热稳定性至少可达 150 °C (300 °F)

保持架

钢质或黄铜保持架的工作温度与轴承圈和滚子相同。 有关 PA66 保持架的温度限值,请参阅保持架材料

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo