设计及变型

常用的 NoWear 永不磨损轴承仅在滚动体上加工有涂层(型号后缀为 L5DA)。 该类轴承适用于轻到中型载荷的应用,或存在振动和往复摆动的应用。
在以下任何一种工作条件下,建议使用内圈滚道和滚动体上都加工有涂层的 NoWear 永不磨损轴承(型号后缀为 L7DA):
  • 存在可能引起轴承过早磨损的磨蚀性污染物
  • 重载荷
  • 特殊的润滑条件,如通过工艺介质进行润滑的轴承
大多数 SKF 滚动轴承都可提供带 NoWear 涂层的型号。 有关表 1 未列出变型的信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

保持架

请参见标准轴承相关产品章节中的保持架
SKF logo