润滑

通常情况下,标准轴承的润滑指南适用于 NoWear 涂层轴承(→ 润滑)。 然而,即使在无法通过润滑剂将接触表面充分隔离的情况下 (κ <1) ,NoWear 永不磨损轴承仍能可靠地运转。 NoWear 涂层可防止滚动体和滚道之间发生直接的金属与金属接触。 当使用 NoWear 涂层轴承时,在润滑剂中减少对 EP 和 AW 添加剂的需求是可能的,因为涂层本身已经是强力添加剂。
SKF logo