单元设计

SKF电机编码器单元(图1)包括
  • 一个SKF“探索者”深沟球轴承,其外圈外表面带有一个RS1接触式密封件和一个止动环槽(a)
  • 一个磁脉冲环(b)
  • 一个传感器主体(c)
  • 一条连接电缆(d)。
在密封件对侧,脉冲环和传感器主体组成了一个有效的迷宫式密封件。
脉冲环是一个复合磁化圈。 其南极和北极的数目在32到80之间,具体视轴承尺寸而定。 脉冲环与内圈相连。
传感器主体内有两个嵌入式霍尔元件,并安装在轴承的外圈上 – 这是SKF的一项专利解决方案。 连接电往沿径向方向伸出,连接着电机传感器单元和信号处理电子装置,标准长度大约500毫米。 考虑到与其他电子装置之间不同的连接方式,SKF可以提供定制的解决方案,即提供最适合应用场合的连接器和电缆长度。 更多信息,请与SKF应用工程服务部门联系。
SKF logo