型号系统

参见标准轴承的相关产品章节“型号系统”。
用于表示SKF DryLube干式润滑轴承的型号后缀是型号系统中组4.6(图1)的一部分。 有关型号后缀的解释如下。

VA210石墨基润滑剂
VA2101石墨基润滑剂和低摩擦添加剂
VA2103二硫化钼基润滑剂
VA237石墨基润滑剂、低摩擦添加剂和纳米颗粒
VA260石墨基润滑剂;磷化的轴承圈、滚动体和保持架
VA261石墨基润滑剂和低摩擦添加剂;磷化的轴承圈、滚动体和保持架
VA267石墨基润滑剂和低摩擦添加剂和纳米颗粒;磷化的轴承圈、滚动体和保持架
VA270二硫化钼基润滑剂;磷化的轴承圈、滚动体和保持架
SKF DryLube干式润滑轴承的下列额外后缀是型号系统中组4.4的一部分。 有关型号后缀的解释如下。

S1≤200℃(390℉)工作温度下的轴承圈尺寸稳定
S2≤250℃(480℉)工作温度下的轴承圈尺寸稳定
S3≤ 300°C(570°F)工作温度下的轴承圈尺寸稳定
SKF logo