塑料球轴承

塑料球轴承
SKF 塑料球轴承可以由多种材料和材料组合制成。
  • 塑料套圈
  • 用不锈钢、玻璃、聚合物或其它材料制作的球状滚动体
  • 塑料保持架
聚合物的性能与钢显著不同。 因此,塑料球轴承一般用于以下工况:轴承必须具备防潮或耐化学腐蚀性,且不能使用全钢轴承或仅在特定限制条件下使用。 从技术和经济角度来看,塑料球轴承在这些应用中是最佳的解决方案,因为它们具有以下特性:
  • 耐锈蚀和耐化学腐蚀
  • 采用高度耐磨和耐疲劳的聚合物
  • 自润滑(无需润滑剂)
  • 摩擦系数低
  • 静音运转
  • 轻质
  • 高强度系数(强度重量比)
  • 不易发生蠕变,高尺寸稳定性
  • 寿命周期成本低
  • 电绝缘
  • 良好的减震性能
  • 高温环境下使用(部分轴承)
  • 用于特殊轴承的集成功能
这些特性使塑料球轴承适用于以下行业或应用:
  • 食品及饮料业
  • 医疗制药行业
  • 化工行业
  • 纺织行业
  • 电力行业
  • 摄影行业
  • 模型和轻质应用
  • 真空应用
  • 办公产品
  • 测量设备
  • 物料运输
  • 消费品
  • 电镀
  • 供热和空调

设计及变型

此处所列的 SKF 塑料轴承的标准产品系列包括下列常用轴承尺寸:
  • 单列深沟球轴承(图 1
  • 推力球轴承(图 2
这两种轴承设计都采用连续的滚道,属于非分离型轴承。 标准轴承仅提供开式轴承(无密封件和防尘盖)。
可应请求提供其他聚合物轴承和单元(图 3)。 可以非常经济地(即使数量很少)生产定制的塑料轴承。 集成功能(如齿轮、特殊形状的孔)可以减少部件数量,并有可能降低组装成本。 此处未列出的轴承示例包括:
  • 英制单列深沟球轴承
  • 满装单列深沟球轴承
  • 闭式单列深沟球轴承
  • 双列深沟球轴承
  • 滚轮轴承
  • 带座轴承和球轴承单元
  • 特殊尺寸的轴承
  • 用其它材料制作的轴承或部件
  • 带集成功能的轴承单元
相比同尺寸的钢轴承,聚合物球轴承无法承受同等重载荷或高转速,其不具有相同的窄工作游隙或同等精确的轴定位能力。
SKF logo